PI-EX-THC-I
-
Преобразователь сигналов
2835079
Термоэлемент Ex i и милливольтный вход: преобразует сигналы от установленных во взрывоопасной области термоэлементов и милливольтных источников и передает сигнал 4-20 мА на нагрузку в безопасной области. Свободно программируется. Устройство для гальванической развязки 3 цепей. Индивидуальная конфигурация.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указания по заказу: | Электронный модуль вставляется в базовый клеммный модуль. |
| Применение | Температура |
| Количество каналов | 1 |
| Ошибка охлаждения, типовая | 1,5 °C |
| Температурный коэффициент, стандартн. | ± 0,003 % (от величины на входе /°C) |
| Ошибка передачи, макс. | < 0,12 % (от предельного значения 20 мА, при 20 °C, диапазон на входе -75 мВ ... 75 мВ) |
| Гальваническая развязка Вход / выход | |
| Гальваническая развязка | 250 В |
| Гальваническая развязка Вход / питание | |
| Гальваническая развязка | 250 В |
| Гальваническая развязка Выход/питание | |
| Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 20 В DC ... 35 В DC |
| Потребляемый ток, макс. | 64 мА (24 B DC / 20 мA) |
| Рассеиваемая мощность | 1,5 Вт (24 B DC / 20 мA) |
| Измерение | |
| Описание входа | искробезопасный |
| Конфигурируемый / программируемый | программируется пользователем, сконфигурирован |
| Применяемые типы датчиков (TC) | J, K, T, E, R, S, B, N |
| Диапазон измерения температуры: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Диапазон измерения температуры: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C |
| Диапазон измерения температуры: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| Диапазон измерения температуры: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C |
| Диапазон измерения температуры: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| Диапазон измерения температуры: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| Диапазон измерения температуры: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| Диапазон измерения температуры: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| диапазон напряжения сигнала (мВ), линейный | -75 мВ ... 75 мВ (минимальный измерительный диапазон 3 мВ) |
| Точность измерения | ± 15 мкВ или ± 0,05 % от величины на входе, если этот результат больше, при 20 °C |
| Сигнал | |
| Описание выходов | выход тока |
| Выходной сигнал, ток | 4 мА ... 20 мА |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ом |
| Реакция на неисправность датчика | выход за пределы или отключение датчика, светодиод мигает |
| Точность измерения | ±11 мкА |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Данные по технике безопасности | |
| Макс. выходное напряжение Uo | 1,1 В |
| Макс. выходной ток Io | 4 мА |
| Макс. выходная мощность Po | 1 мВт |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 250 В AC |
| IIB: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 178,4 мГн / 500 мкФ |
| IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 48,7 мГн / 22 мкФ |
| Индикатор состояния | зеленый светодиод индикации нормального питающего напряжения, мигает при неисправности датчика |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,4 мм |
| Высота | 145 мм |
| Глубина | 147 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PBT и полиамид РА, неусиленный |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | cULus |
| Номер артикула | 2835079 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | DK1XXX |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 98 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 80 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | GB |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А