PI-EX-ME-RTD-I
-
Преобразователь сигналов
2835794
Искробезопасный измерительный температурный преобразователь для термометра сопротивления, сконфигурирован. Программа для конфигурирования может быть бесплатно скачана со страницы загрузки программ.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Temperature transmitter |
| Применение | Температура |
| Количество каналов | 1 |
| Контроль линии | NE 43 |
| Испытательное напряжение, выход / питание | 0,5 кВ |
| Испытательное напряжение, вход / выход | 2,5 кВ |
| Испытательное напряжение, вход / питание | 2,5 кВ |
| Ступенчатая характеристика (10-90%) | < 150 ... 350 мс в зависимости от режима измерения |
| Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
| Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение, согласно EN 50020) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 20,4 В DC ... 30 В DC |
| Потребляемая мощность | < 1,5 Вт |
| Сигнал | |
| Описание входа | искробезопасный |
| Конфигурируемый / программируемый | да, предварительно сконфигурирован |
| Применяемые входные источники | Термометр сопротивления для 2-, 3- или 4-х проводных схем подключения |
| Управление | |
| Напряжение без нагрузки | 20 В |
| Измерение | |
| Описание входа | искробезопасный |
| Конфигурируемый / программируемый | программируется пользователем, сконфигурирован |
| Применяемые типы датчиков (RTD) | 2-, 3- и 4-проводные датчики Pt 100, а также датчики сопротивления |
| Измерительный диапазон | см. таблицу "Типы датчиков и измерительные диапазоны" |
| Диапазон измерения температуры | -200 °C ... 850 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика) |
| Диапазон измерения температуры: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 50 Ом (на проводник) |
| Ток питания датчиков | 200 мкA |
| Сигнал | |
| Описание выходов | выход тока |
| Выходной сигнал, ток | 4 мА ... 20 мА |
| Выходной ток при коротком замыкании | 25 мА |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 750 Ом |
| Напряжение без нагрузки | 20 В |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Данные по технике безопасности | |
| Макс. выходное напряжение Uo | 2,7 В |
| Макс. выходной ток Io | 11 мА |
| Макс. выходная мощность Po | 21 мВт |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 250 В |
| IIB: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 50 мГн / 30 мкФ |
| IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 50 мГн / 2 мкФ |
| Индикатор состояния | LED зел. (напряжение питания) |
| Светодиод красного цвета (контроль линии) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 75 % (среднегод. значение) |
| ≤ 95 % (30 дней в году, без выпадения конденсата) | |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Сертификат | TÜV 01 ATEX 1750 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | cULus |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | Рекомендации NAMUR NE 21 |
| Номер артикула | 2835794 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK1XXX |
| GTIN | 4017918901936 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 181,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 181,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А