Данный преобразователь оптоволоконного интерфейса снят с производства.
Сменившим его изделием является PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E (арт. № 2708313) для шинных систем RS-485.
Для сетей PROFIBUS подходит преобразователь оптоволоконного интерфейса PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E (арт. № 2708290).
PSM-EG-RS485W2/FO-E/K
-
Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2761486
Оконечное устройство, для сопряжения интерфейса RS-485 PROFIBUS, RS-485-SUCONET-K или 2-проводного интерфейса RS-485 с кабелем на основе полимерного / PCF-волокна, тип подключения: F-SMA, устанавливается на монтажную рейку
Подробная информация о продукте
гальваническая развязка | RS-485 // питание |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,64 Вт |
Испытательное напр., интерфейс передачи дан. / питание | 2 кВ AC |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC ±20 % (с помощью COMBICON) |
Потребляемый ток, типовой | макс. 110 мА |
Коммутация | |
Наименование, выход | Релейный выход |
Описание выходов | Выход сигнала о неисправности |
Количество выходов | 1 |
Максимальное напряжение переключения | 60 В AC/DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 1 A |
Битовое искажение, вход | ± 35 % |
Битовое искажение, выход | ± 5 % |
Битовая задержка | ≤ 0,8 бит |
Сигнал | PROFIBUS |
Modbus | |
S-BUS | |
Suconet K | |
Данные: оптические LWL | |
Излучаемая мощность | 204,17 мкВт (-6,9 дБм при 980/1000 мкм) |
19,5 мкВт (-17,1 дБм при 200/230 мкм) | |
Излучаемая мощность, минимальная | -6,6 дБм (980/1000 мкм) |
-17,8 дБм (200/230 мкм) | |
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ | 70 м (F-P 980/1000 230 дБ/км с быстромонтируемым штекером) |
400 м (F-K 200/230 10 дБ/км с быстромонтируемым штекером) | |
Протокол передачи | прозрачный протокол для интерфейса RS-485 |
Тип подключения | Штекер F-SMA |
Длина волны | 660 нм |
Чувствительность приемника, минимальная | -26,4 дБм (980/1000 мкм) |
-27,9 дБм (200/230 мкм) | |
Данные: Интерфейс RS-485,PROFIBUS согласно DIN 19245-1,-2,-3 и EN 50170, 2-проводный | |
Скорость последовательной передачи данных | 9,6/ 19,2/ 93,75/ 187,5/ 500/ 1500 кбит/с |
Тип подключения | Гнездо D-SUB-9 |
COMBICON | |
Нагрузочные резистор | 150 Ω подключаемое; pull up/down 390 Ω |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Формат файла / кодирование | UART (11 бит, NRZ) |
Переключение направления передачи данных | самоуправляемый |
Ширина | 45 мм |
Высота | 75 мм |
Глубина | 112 мм |
Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
Материал (Корпус) | ABS |
Оптоволоконный кабель | |
Тип оптоволокна | 200/230 мкм |
980/1000 мкм | |
Волокно PCF | |
Полимерное волокно |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 89/336/EWG |
Помехоустойчивость | EN 50 082-2 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 50081-2 |
гальваническая развязка | RS-485 // питание |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2761486 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNC222 |
GTIN | 4017918148690 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 259,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 259,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А