Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA - Мультиплексор
2316270

Головную станцию FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA можно использовать с макс. тремя 4-канальными модулями цифрового ввода NAMUR (RAD-NAM4-IFS) и двумя 4-канальными модулями цифрового вывода (RAD-DOR4-IFS). Эту конфигурацию можно использовать в качестве решения вопросов сопряжения клапанов для открытия/закрытия и контроля положения клапана.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Изделие внесено в реестр UL
Имеет допуск ATEX для работы во взрывоопасной зоне 2
Масштабируемость в соответствии с требованиями приложения
Пять специализированных головных станций обеспечивают простую реализацию в полевых условиях
Простая интеграция в хост-систему осуществляется при помощи файла данных EDD, GSD или DTM
IECEx CoC
Благодаря предварительно сконфигурированной головной станции программное обеспечение не требуется.
Подключение любых полевых сигналов ввода/вывода посредством стандартного кабеля PROFIBUS PA