GW MQTT/MODBUS 1E/1DB9
-
Преобразователь интерфейса
1380010
Шлюз MQTT/MODBUS... делает возможной двустороннюю передачу данных между последовательными устройствами или устройствами Ethernet Modbus и брокером MQTT. Включает один порт RJ45 и один порт D-SUB-9.
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| MTBF | 92,1 лет (Telcordia-стандарт, температура: 25 °С, нагрузка: 50 %, фактор окружающей среды = 1,0) |
| 61,4 лет (Telcordia-стандарт, температура: 40 °С, нагрузка: 50 %, фактор окружающей среды = 1,5) |
| Modbus/TCP-Client | |
| Количество клиентов Modbus TCP | 96 |
| Гальваническая развязка | МЭК UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Испытательное напряжение / интерфейс передачи данных | 1,5 кВeff (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВeff (50 Гц, 1 мин) |
| 1,5 кВeff | |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10,8 В DC ... 30 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
| Потребляемый ток, типовой | 48 мА (24 В DC) |
| Потребляемый ток, макс. | 60 мА (24 В DC) |
| Функция | |
| Управление | Управление через Web-интерфейс |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: состояние, ACT/LNK (обмен данными Ethernet) |
| Питание | |
| Сечение гибкого провода | 0,20 мм² ... 2,50 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Сигнал | Ethernet |
| Modbus | |
| Web-сервер | да |
| Данные: | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100 Мбит/с, функция Autonegotiation |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Количество каналов | 1 |
| Дальность передачи | ≤ 100 м (Витая пара, экранированная) |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus/RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP, MQTT |
| Вспомогательные протоколы | ARP, DHCP (Client), PING |
| Данные: Modbus RTU / ASCII | |
| Скорость последовательной передачи данных | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 кбит/с |
| Количество точек подключения | 1 |
| Тип подключения | Штекер D-SUB-9 |
| Назначение выводов | DTE |
| Дальность передачи | 15 м |
| Формат файла / кодирование | 5/6/7/8 бит данных, 1/2 стоп-бит, чётность нет/прямая/непрямая/маркированная/пустая |
| Контроль потока данных / протокол | Программная поддержка квитирования, Xon/Xoff или аппаратная поддержка квитирования RTS/CTS |
| Данные: Modbus RTU / ASCII | |
| Скорость последовательной передачи данных | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 кбит/с |
| Количество точек подключения | 1 |
| Тип подключения | Штекер D-SUB-9 |
| Назначение выводов | 2, 3, 5, 7, 8 |
| Дальность передачи | ≤ 1200 м |
| Нагрузочный резистор | 120 Ом (конфигурируемый) |
| Формат файла / кодирование | 5/6/7/8 бит данных, 1/2 стоп-бит, чётность нет/прямая/непрямая/маркированная/пустая |
| Данные: Modbus RTU / ASCII | |
| Скорость последовательной передачи данных | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 кбит/с |
| Количество точек подключения | 1 |
| Тип подключения | Штекер D-SUB-9 |
| Назначение выводов | 3, 5, 7 |
| Нагрузочный резистор | 120 Ом (конфигурируемый) |
| Формат файла / кодирование | 5/6/7/8 бит данных, 1/2 стоп-бит, чётность нет/прямая/непрямая/маркированная/пустая |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 115 мм |
| Цвет | cерый |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | < 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G |
| Ex ec IIC T4 Gc | |
| Сертификат | DEMKO 18ATEX 2026 |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | IECEx UL 18.0023X |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55022, EN 55024 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 1380010 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC323 |
| GTIN | 4063151748197 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 171,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 111 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Кабель для передачи данных 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - Шинный штекер D-SUB 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - Шинный штекер D-SUB 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Адаптер 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - Шинный штекер D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - Шинный штекер D-SUB 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Штекерный соединитель RJ45 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - Штекерный соединитель D-SUB 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - Штекерный соединитель D-SUB 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Сальниковый корпус D-SUB 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Сальниковый корпус D-SUB 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Преобразователь интерфейсов 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Повторитель 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2906786
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Монтажная плата 1085485
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А