FUSE 10,3X85 4A PV
-
Предохранитель
3062767
Предохранитель, 10,3 х 85 мм, до 1500 В DC, gPV
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Предохранители 10 x 85 Midget для надежной защиты фотогальванических модулей и системы их проводников
Использование в фотогальванических линиях с номинальным напряжением до 1500 В DC
Разработаны в соответствии со стандартом фотогальваники МЭК 60269-6