Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ME MAX GEH-L U-U1 BK - Полусфера корпуса
2697343

Корпус для установки на монтажную рейку, Полусфера корпуса (левая), высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 6,3 мм, высота: 99 мм, глубина: 112,85 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простота монтажа
Варианты технологии подключения