ELR W1/ 2-24DC
-
Реле реверсирования нагрузки
2963598
Электронное реле реверсирования нагрузки, для управления электродвигателями постоянного тока, со световым индикатором и защитной схемой, выход: 110 ... 30 B DC/2
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Полупроводниковый контактор |
Серия изделий | CONTACTRON |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Количество фаз | 1 |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВeff (50 Hz, 60 s) |
Питание | |
Наименование, вход | Питание устройства |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания цепи управления | 10 В DC ... 30 В DC |
Номинальный ток питания цепи управления IS | 7 мА |
Защитная схема | Защита от перенапр. |
Управление | |
Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
Потребляемый ток | 3 мА |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Диапазон напряжения срабатывания | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
Номинальный ток цепи управления IC | 3 мА |
Время включения, типовое | 200 мкс |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Защита от перенапр. | |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В DC |
Время переключения RL/LL (время включения) | 80 мс |
Выход DC | |
Расчетное импульсное напряжение Ue | 24 В DC |
Диапазон рабочих напряжений | 10 В DC ... 30 В DC |
Расчетный рабочий ток (Выход нагрузки) | 2 A |
Ток нагрузки | 2 A (в ряду без промежутков) |
Ток покоя | около 7 мА (в состоянии off) |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Защита от перенапр. | |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В DC |
Ограничение тока при коротком замыкании | 15 A |
Цепь управления | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Цепь нагрузки | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 80 °C |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Сертификат UL | |
Сертификат | NLDX.E228652 |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | установка в ряд, расстояние см. на графике изменения характеристик |
Монтажное положение | Вертикальное (горизонтальная монтажная рейка, отвод двигателя снизу) |
Номер артикула | 2963598 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK7621 |
GTIN | 4017918943592 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 107 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 87 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c70b0714-1376-46b1-bb77-58ac3f7bd764 |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А