ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO
-
Полупроводниковое реле
2905585
Вставное силовое полупроводниковое реле с защитной схемой, с логической сигнальной схемой, для вставки в 4-контактные базовые клеммные блоки, вход: 24 В пост.тока, выход: защита от короткого замыкания, 18-36 В пост.тока/4 А
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подача обратного сигнала при возникновении ошибки
Надежное распознавание и сигнализация обрыва провода в цепи нагрузки
Зависимое от времени отключение при перегрузке для надежной защиты от длительной перегрузки
Быстрое отключение при коротком замыкании и одновременное ограничение тока
После срабатывания из-за перегрузки или короткого замыкания должен быть произведен сброс управляющего напряжения
Кратковременные пусковые нагрузки игнорируются