CAC-MSTBC1808845/D - Кабель
1084589

Подготовленные соединители для печатных плат, расчетный ток: 12 A, длина кабеля: На выбор (0,1 – 3,0 м), Заголовок 1: 5-контактный , размер шага: 5,08 мм , Цвет: черный, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 16 AWG, черный, Заголовок 2: 5-контактный, размер шага: 5,08 мм , Цвет: черный, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 14 AWG, черный, Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 16 AWG, черный

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Допуск по стандарту UL "Wiring Harness Traceability Program"