VS-08-4X2X26C6/7-VS67-RJ45/5,0
-
Кабель
1653207
Готовый Ethernet-кабель, CAT6, экранированный, 4 пары, гибкий AWG 26 (7-проволочный), Line, RAL 5021 (цвет морской воды), разъемы RJ45/IP67 и RJ45, длина: 5 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
| Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 125 В |
| Характеристики передачи (категория) | CAT6 |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 200 |
| Материал, уплотнение Уплотнительное кольцо | FPM |
| Материал, уплотнение Уплотнение кабеля | NBR |
| Материал корпуса | PA |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Никель, покрытый золотом |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Длина кабеля | 5,00 м |
| Ethernet [94F] | |
| Размерный чертеж |
|
| Экранирован. | есть |
| Вес проводника | 43 кг/км |
| Тип кабеля | Ethernet |
| Тип кабеля (краткое обозначение) | 94F |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A |
| Построение системы проводников | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Толщина стенки, изоляция | 0,28 мм (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,04 мм |
| Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
| Общая скрутка | 4 пары |
| Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Номинальное напряжение, проводник | ≤ 100 В (при 20 °C) |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Проводники - сопротивление | ≤ 290 Ом/км (при 20 °C) |
| Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км (при 20 °C) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
| Прочность на разрыв | ≤ 100 Н |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 25,6 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 51,2 мм |
| Экранирующая способность | ≥ 80,00 дБ (при 30 ... 100 МГц) |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67/IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | вилка / розетка |
| Номер артикула | 1653207 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABNABE |
| GTIN | 4017918970109 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 273,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 267,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А