NBC-M12MRY/7,5-94H
-
Комбинированный кабель
1146471
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: 7,5 м, Power with Ethernet (PWE)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | Ethernet Hybrid |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | Y |
Шинная система | Ethernet |
Тип сигнала/категория | Ethernet Hybrid CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC (Питание и данные) |
50 В DC (Питание и данные) | |
Номинальный ток IN | 6 A (Соединение активно) |
0,5 A (Данные) | |
Среда передачи | Медь |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Подключение 1 | |
Размерный чертеж |
Схема контактов гибридного штекера M12, 8-конт., кодировка Y, вид со стороны штыревой части
|
Исполнение | M12 Штекеры, угловой, 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Кодирование: Y |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Экранирование | Advanced Shielding Technology |
Тип сигнала/категория | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Материал Контакт | CuZn |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PA 6.6 |
Материал Резьбовые элементы | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал Уплотнение | FKM |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-113 |
Подключение 2 | |
Исполнение | свободный конец |
Длина кабеля | 7,5 м |
Ethernet-Hybrid [94H] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 110 кг/км |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet-Hybrid [94H] |
Конструкция кабеля | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,20 мм |
AWG, напряжение питания | 18 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,15 мм² (Данные) |
4x 0,85 мм² (Соединение активно) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,05 мм (Данные) |
1,4 мм (Соединение активно) | |
Наружный диаметр кабеля | 8,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP (Данные) |
PP (Соединение активно) | |
Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый, синий, коричневый, черный |
Общая скрутка | 1 четверка звездной скрутки и 4 жилы с 2 заполнителями |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 280,00 Ом/км (Данные) |
≤ 45,00 Ом/км (Соединение активно) | |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 Ом (4 МГц ... 100 МГЦ) |
Производственная мощность | ном. 50 нФ (на километр) |
Полное сопротивление дифференциала | 100 Ω ±5 % (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 125 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 36 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 71 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 15 x D, Путь перемещения: 4,5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 3 м/c², Температура окружающей среды: -20 °C ... 60 °C |
Прочность на разрыв | 85 Н (согласно DIN EN 50565-1 при подвижной прокладке) |
295 Н (согласно DIN EN 50565-1 при неподвижной прокладке) | |
Переходное затухание (NEXT) | 56,3 дБ (при 4 МГц) |
50,3 дБ (при 10 МГц) | |
47,2 дБ (при 16 МГц) | |
45,8 дБ (при 20 МГц) | |
42,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
38,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
35,3 дБ (при 100 МГц) | |
Экранирующая способность | 6,2 дБ (при 4 МГц) |
9,8 дБ (при 10 МГц) | |
12,4 дБ (при 16 МГц) | |
13,9 дБ (при 20 МГц) | |
17,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
25,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
32,8 дБ (при 100 МГц) | |
≥ 80,00 дБ (30 МГц ... 100 МГц) | |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
согласно DIN VDE 0472, часть 815 | |
Негорючесть | согласно UL 1581, раздел 1060 |
по UL 1581, раздел 1061 | |
согласно UL 2556, раздел 9.3 | |
Маслостойкость | согласно МЭК 60811-404 |
согласно DIN EN 50363-10-2 | |
Стойкость, прочие данные | низкая адгезия |
Устойчивость к гидролизу (DIN EN 50396) | |
Прочие характеристики | материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок |
не содержит силикона | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-113 |
Номер артикула | 1146471 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1CML |
GTIN | 4063151137922 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 22,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А