FOC-PN-HCS-1018/IP20/...
-
Оптоволоконный патч-кабель
2901556
Сборные монтажные проводники PCF-PROFINET (головки только IP20) для прокладки в стационарных установках и машинах, отдельные элементы из полиамида (PA), устойчивость к озону и УФ-излучению, с внешней оболочкой из ПВХ
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальный монтажный кабель для прокладки в стационарных установках и машинах
Для применения в помещении
Внешняя оболочка из ПВХ
Одножильные кабели, 2,2 мм, из стойкого к износу поливинилхлорида (ПВХ)
PROFINET, тип B
Стойкость к воздействию озона и УФ-излучения