FP 1,27/ 40-FWL-10/.../...
-
Подготовленная пружинная колодка IDC
1010246
Подготовленная пружинная колодка IDC, расчетный ток: 1,2 A, длина кабеля: На выбор (0,05 — 0,95 м), Тип кабеля:Плоский кабель, Плоский кабель. Подготовленные образцы можно найти в разделе «Принадлежности».
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленная пружинная колодка IDC |
Серия изделий | FR 1,27/...-Cabling |
Полюсов | 40 |
Размер шага | 1,27 мм |
Количество рядов | 2 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 1,2 A МЭК 60512-5-2:2002-02 (при 20 °C, 50 контакта) |
Проходное сопротивление | 10 мΩ |
Испытательное напряжение | 500 В AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
Указание по применению | Обратите внимание на инструкцию по самостоятельной сборке в разделе загрузки. |
Указание по документации | Актуальные документы, такие как 3D-модели, чертежи серий изделий, технические описания или чертежи упаковки доступны в центре загрузки. |
Указания по эксплуатации | Допустимое напряжение при эксплуатации зависит от области применения и учитывает воздушные зазоры и пути утечки в рамках требований к изоляции согласно МЭК 60664-1. |
Размер шага | 1,27 мм |
Применение | |
Смещение центра | ± 0,7 мм по продольной и поперечной оси |
Угловой допуск | ± 4 ° по продольной оси |
± 2 ° по поперечной оси |
Усилие подключения и извлечения | |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 500 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 0,5 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 0,5 Н |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60512-5-2:2002-02 |
Испытанное число контактов | 50 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60512-3-1:2002-02 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | ≥ 10 ГОм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-6:2007-12 |
Частота | 10 - 2000 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 1,5 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 20г (60,1 Гц ... 2000 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60512-9-1:2010-03 (в соответствии) |
Импульсное напряжение на уровне моря | 0,8 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 10 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 10 мΩ |
Циклы установки | 500 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | ≥ 10 ГОм |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60512-11-7:2003-05 |
Коррозионное воздействие | Метод 1, 10 дней |
Испытательное переменное напряжение | 500 В AC |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-27:2008-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 50г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -55 °C ... 125 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Подключение 1 | |
Изоляционный материал | LCP |
CTI согласно МЭК 60112 | 175 |
Длина кабеля | На выбор (0,05 — 0,95 м) |
Плоский кабель [ПВХ] | |
Указание | Выделенная жила: красная |
UL AWM Style | 2678 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | Плоский кабель [ПВХ] |
Конструкция кабеля | 40 мм x 7 мм x 0,102 мм |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 30 |
Сечение жил кабеля | 0,06 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,66 мм |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Размер шага | 0,635 мм |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 354 Ω/м |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1500 В |
Негорючесть | UL VW-1 |
Температура окружающей среды (подвижная проводка) | -10 °C ... 105 °C |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -30 °C ... 105 °C |
Номер артикула | 1010246 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 500 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AAXPAA |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Компактные, многоконтактные штекерные разъемы «плата-плата» или «кабель-плата» для компактной конструкции устройств
Возможность заказа готовых изделий: планки IDC с пружинящими контактами и плоским шлейфом готовы к немедленному использованию в устройстве
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А