IBS PCI SC/I-T
-
Плата контроллера
2725260
Ведущая плата контроллера PCI, с развязкой по напряжению
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Начиная с версии изделия 15, плата контроллера в связи со снятием с производства отдельных компонентов больше не оснащается энергонезависимым ОЗУ NVRAM. На основные функциональные возможности платы контроллера это не влияет. Для систем, работа которых связана с обращением к NVRAM, необходимы соответствующие компенсирующие меры. |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Плата контроллера ПК |
Конструкция | Компьютерная плата |
Входят в комплект | 2732981 IBS PCI SC SYSKIT |
2732994 IBS PCI SC SYSKIT E | |
Формат | Короткая вставная плата, 1 слота |
Система управления | IBM-совместимый компьютер с разъемом PCI |
Операционная система | Windows NT |
Windows 2000 | |
Windows XP | |
Windows 7 (64 бит) | |
Windows 8/10 (32 &64 бит) | |
Venturcom RTX 5.x | |
На заказ поставляются другие драйверы | |
Адресная область | |
Ввод-вывод | 16-байтовые входы-выходы, PnP |
INTERBUS-Master | |
Количество оконечных устройств с каналом параметров | макс. 126 |
Локальная диагностика | |
Наименование | SC, HF, PF, BSA, FAIL (ОШИБКА) |
Контролируемая функция | INTERBUS |
оптическое представление | Отображение состояния (режима) с помощью светодиодного индикатора |
Функциональность | |
Система управления | IBM-совместимый компьютер с разъемом PCI |
Системные требования | |
Конфигурационный инструмент | CMD версии 4.5x и выше |
Config+ версии 1.00 и выше | |
Диагностический инструмент | DIAG+ версии 1.0x и выше |
Интерфейс приложения | HFI |
DDI | |
Драйвер | Windows NT |
Windows 2000 | |
Windows XP | |
Windows 7 (64 бит) | |
Windows 8/10 (32 &64 бит) | |
Venturcom RTX 5.x | |
На заказ поставляются другие драйверы |
Локальная диагностика | SC, HF, PF, BSA, FAIL (ОШИБКА) INTERBUS Отображение состояния (режима) с помощью светодиодного индикатора |
Среда передачи | Медь |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | макс. 3,5 Вт |
Питание | |
Электропитание | 5 В DC |
Диапазон напряжения питания | ± 5 % (с учетом пульсации) |
Подключение питание | С помощью шины PCI |
Потребляемый ток, типовой | 0,7 A |
Цифровой: | |
Наименование, вход | Цифровые входы |
Количество входов | 6 (EN 61131-2 Тип 1) |
Способ подключения | 14-контактный разъем FLK |
Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
Цифровой: | |
Наименование, выход | Цифровые выходы |
Способ подключения | 14-контактный разъем FLK |
Количество выходов | 2 |
Выходное напряжение | 24 В DC |
Максимальный выходной ток на 1 канал | 0,5 A |
Прерывания | 1 IRQ (запрос на прерывание), PnP |
Удаленная шина INTERBUS | |
Тип подключения | 9-контактный гнездовой разъем D-SUB, с развязкой по напряжению |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
Задание параметров/обслуживание/диагностика | |
Тип подключения | RS-232-C, разъем Mini-DIN |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с500 кбит/с 2 Мбит/с |
Хост-система | |
Тип подключения | Шина PCI, 32 бит, 33 МГц, 5 В |
Непосредственный ввод-вывод | |
Тип подключения | 14-контактный разъем FLK |
Ширина | 168 мм |
Высота | 107 мм |
Глубина | 20 мм |
Наружный размер | |
Ширина / Высота / Глубина | 168 мм / 107 мм / 20 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (Требуется установка в устройства со степенью защиты IP20) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C (согласно EN 60204-1) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 75 °C (согласно EN 60204-1) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Давление воздуха (эксплуатации) | 860 гПа ... 1080 гПа (до 2000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 660 гПа ... 1080 гПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Тип монтажа | В хост-систему |
Номер артикула | 2725260 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DREABA |
Страница каталога | Стр. 54 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918185121 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 166,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 126,1 g |
Номер таможенного тарифа | 84733020 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 4dfa233e-d94a-4f2a-b32b-fd3010d4a017 |
Совместимые изделия
-
UM 45-FLK14 - Интерфейсный модуль 2962557
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Кабель 2288901
-
IBS CMD SWT G4 E - ПО для настройки конфигурации и диагностики 2721442
-
IBS CMD SWT G4 - ПО для настройки конфигурации и диагностики 2721439
-
DIAG+ - ПО для настройки конфигурации и диагностики 2730307
-
COM CAB MINI DIN - Соединительный кабель 2400127
-
IBS OPC SERVER - ПО для программирования 2729127
-
CONFIG+ DEMO - ПО для настройки конфигурации и диагностики 2868046
-
CONFIG+ - ПО для настройки конфигурации и диагностики 2868059
-
CONFIG+ CPY - ПО для настройки конфигурации и диагностики 2868062
Преимущества для вас
Доступ через HFI к приложениям на языках высокого уровня
Поддержка канала параметров (PCP) INTERBUS
Доступ к данным системы INTERBUS и контроллера посредством станций визуализации
Функционально совместимые драйверы
Задание параметров и диагностика при помощи Diag+
Установка нескольких карт в одном ПК и контроль нескольких линий INTERBUS
Электропитание 24 В пост. тока от внешнего источника
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А