Плата контроллера INTERBUS поколения 4 с хост-интерфейсом для шины PCI-104. Подключение от простых датчиков/исполнительных элементов до интеллектуальных полевых устройств посредством INTERBUS непосредственно к контроллеру с интерфейсом PCI-104.
IBS PCI 104 SC-T
-
Плата контроллера
2737494
Плата контроллера конструкции PC-104 соединяет сеть INTERBUS с системой управления с интерфейсом PCI-104, без развязки по напряжению
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Доступ через HFI к приложениям на языках высокого уровня
Задание параметров и диагностика при помощи Diag+
Поддержка канала параметров (PCP) INTERBUS
Доступ к данным системы INTERBUS и контроллера посредством станций визуализации
Функционально совместимые драйверы
Установка нескольких карт в одном ПК и контроль нескольких линий INTERBUS
Прямое включение в системы виртуализации на основе OPC через сервер OPC
Электропитание 24 В пост. тока от внешнего источника