CBB TM 08 2X4RC P-PT
-
Распределитель потенциала
2801482
Платы приборных защитных выключателей для восьми термомагнитных защитных выключателей CB TM1... со сборным сигналом удаленного оповещения, центральное запитывание и распределение потенциалов для до пяти потребителей на каждый канал.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Плата для автоматических защитных выключателей |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Полюсов | 1 |
Количество каналов | 8 |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Тип предохранителя | Автомат |
Максимальный ток нагрузки | 60 A (Общий основной контур) |
Максимальный ток при одиночном расположении | 12 A (на канал) |
Общая информация | |
Расчетное импульсное напряжение Ui | 50 В DC |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
Стойкость к короткому замыканию | 600 A (условно в соответствии с DIN EN 50178) |
Рассеиваемая мощность | 4,9 Вт (при равномерной нагрузке выходов In) |
Циклы установки | 50 |
Основной контур | |
Pасчетное напряжение | 24 В DC |
Номинальный ток IN | 60 A DC (всего) |
12 A DC (на канал) | |
Цепь удаленного оповещения | |
Pасчетное напряжение | 24 В DC |
Номинальный ток IN | 1 A DC |
Максимальный ток нагрузки | 60 A (Общий основной контур) |
Питание X21 | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 18 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,75 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 16 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,75 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
Выходы X1 ... X8 | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Дистанционная сигнализация X31 | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 185,5 мм |
Высота | 127,8 мм |
Глубина | 70,8 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
черный (RAL 9005) | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (Клеммы и держатели предохранителя) |
IP00 (Печатная плата) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C (при In 60 A) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -30 °C ... 80 °C |
Стандарты/нормативные документы | DIN EN 50178 |
Указание | 1997 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Монтажное положение | горизонтальное |
Номер артикула | 2801482 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CLA211 |
GTIN | 4046356782326 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 557 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 557 g |
Номер таможенного тарифа | 85362010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А