BRIDGE-PT 10
-
Перемычка
2904498
3-фазные петлевые перемычки для 10 модулей CONTACTRON с зажимом рush-in и шириной корпуса 22,5 мм, соединительный кабель: 3 м
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Последовательное подключение от 2 до 10 устройств с макс. расстоянием между модулями 22,5 мм
Значительное сокращение количества соединительных проводов
До 575 В пер. тока / 3 x 25 A