VS-RJ45-RJ45-94P/8,0
-
Патч-кабель
1405093
Патч-кабель, CAT5e, 4 пары, экранированный, прямая разводка, с двух концов прямые разъемы RJ45/IP20, длина: 8 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный [94B] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
Вес проводника | 47 кг/км |
Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный |
Сокращение | 02YS(ST)C11Y |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 94B |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801), 1 Гбит/с |
Построение системы проводников | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,05 мм |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,96 мм |
Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Номинальное напряжение, проводник | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
Проводники - емкость | 48 нФ/км (при 1 кГц) |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Прочность на разрыв | ≤ 100 Н |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Переходное затухание (NEXT) | 71,3 дБ (при 1 МГц) |
62,3 дБ (при 4 МГц) | |
56,3 дБ (при 10 МГц) | |
53,2 дБ (при 16 МГц) | |
51,8 дБ (при 20 МГц) | |
48,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
44,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
41,3 дБ (при 100 МГц) | |
Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
53,3 дБ (при 4 МГц) | |
47,3 дБ (при 10 МГц) | |
44,2 дБ (при 16 МГц) | |
42,8 дБ (при 20 МГц) | |
39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
32,3 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание несогласованности (RL) | 23 дБ (при 4 МГц) |
24,1 дБ (при 8 МГц) | |
25 дБ (при 10 МГц) | |
25 дБ (при 16 МГц) | |
25 дБ (при 20 МГц) | |
23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
20,1 дБ (при 100 МГц) | |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Номер артикула | 1405093 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNABM |
GTIN | 4046356735124 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 405 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 405 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | CN |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А