NBC-R4ACS-IE8/.../... - Патч-кабель
1247647

Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 / CAT6A, материал: PP, тип подключения: Прокалывающие контакты, сечение проводников: AWG 26- 26, кабельный отвод: прямое, Ethernet

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Великолепное решение для промышленных приложений
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 1 Гбит/с (CAT5)
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке