NBC-R4ACS/25,0-94F/R4ACS - Патч-кабель
1586504

Патч-кабель, CAT6A, 4-парный, экранированный, с обеих сторон литые штекерные соединители RJ45, степень защиты IP20, материал внешней оболочки: полиуретан, длина: 25 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Великолепное решение для промышленных приложений
Полиуретановый кабель для подвижных приложений (сгибание)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 1 Гбит/с (CAT5)
Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)