Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

MINI MCR-SL-1CP-I-I - Пассивное устройство для развязки
2864419

Пассивный разделитель MCR, одноканальный, для гальванической развязки сигнальных цепей без использования питания, с винтовыми клеммами

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Падение напряжения на разделительном усилителе 1,7 В
Дополнительная вспомогательная энергия не требуется
Питание от входных контуров
Два канала при монтажной ширине всего 6,2 мм
Особо компактный 2-проводной пассивный разделитель для гальванической развязки и фильтрации аналоговых нормированных сигналов