FLKM-2FLK14/FKDSP-MT/DIL/HF/S7
-
Пассивный модуль
2296883
Интерфейсный модуль VARIOFACE для Siemens SIMATIC® S7-300, со специальной маркировкой SIMATIC® (1 - 20) и дополнительными 18 соединительными клеммами (плюсовый потенциал). При помощи одного переключателя можно шунтировать несколько клеммных точек.
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VARIOFACE |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
| Рабочее напряжение (DC) | ≤ 30 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
| Ток (Напряжение сети питания) | ≤ 3 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 14 |
| Циклы установки | > 50 |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 18 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Подключение 3 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Клемма для монтажа на печатные платы |
| Конструкция | Раздел. штекер для печатных плат |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 18 |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Подключение 4 (питание) | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 2 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Подключение 5 (питание) | |
| Тип подключения | Клемма для монтажа на печатные платы |
| Конструкция | Раздел. штекер для печатных плат |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 2 |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 123,5 мм |
| Высота | 77 мм |
| Глубина | 57,17 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2296883 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | DK218S |
| GTIN | 4017918729448 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 234,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 231,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А