Штекерный соединитель LC-Duplex, для установки на проводах или кабелях диаметром 2,0 мм или 3,0 мм, одномодовый 9/125 мкм APC. Штекерный соединитель многоразового использования превосходно подходит для простой и быстрой сборки в полевых условиях, поскольку не требуется склеивание и полировка.
FOC-C-LCD-SM-APC
-
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля
1089519
Одномодовый штекерный соединитель APC LC-Duplex для проводов или кабелей
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для простой и быстрой подготовки в полевых условиях и ремонта
Без склеивания и полировки
Многоразовые штекерные соединители
Реальная альтернатива сращиванию
Oптимальные показатели гистерезисных потерь при простоте монтажа
Долговечность благодаря новому гелю для компенсации потерь отражения в оптоволокне
Переход волокна под углом 8° обеспечивает оптимальное ослабление отражения (RL)