E-WML 5 (25X10)R YE - Оборачиваемая этикетка для кабеля
1199661

Оборачиваемая этикетка для кабеля, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.WRAP, диапазон диаметра кабеля: 3,2 ... 5,1 мм, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 5800, высота текстового поля: 9,5 мм, ширина текстового поля: 25,4 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для внутреннего и наружного применения: высокая стойкость к грязи и истиранию благодаря защитному ламинату
Фиксированное положение этикетки благодаря клеевой системе
Большой диапазон диаметров с различными возможностями использования внутри и снаружи шкафа управления
Круговые этикетки не прибавляют объем, поэтому кабель можно, например, и дальше тянуть через кабельный канал
Плотное и без пузырьков прилегание к кабелю благодаря автоматической намотке
Для цилиндрических поверхностей, отдельных жил и кабелей