Проводники со штыревыми контактами с одной стороны для использования с инфраструктурной зарядной розеткой для зарядки электромобилей переменным током (AC), для установки на зарядных станциях для электромобилей (EVSE)
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M
-
Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
1737273
CHARX connect modular, Тип 2, Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки, 32 A , 250 В AC, Gen 3, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 0,7 м, Штекерный монтаж, со штыревыми контактами с одной стороны, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях для электромобильности (EVSE), МЭК 62196-2
Зарядная мощность
Комплектующие
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Гибкий монтаж и простое обслуживание благодаря штекерным проводам
Универсальное, компактное монтажное пространство
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001