UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Крепление
2202031

Фиксатор для крепления крайней части верхней печатной платы на корпусах UM-BASIC/PRO

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Различные базовые профили с печатными платами на трех уровнях
Возможность установки модульных крышек различной геометрии в любое положение
Совместимость со многими стандартными разъемами
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек