NS 35/ 7,5 UNP AE OP 161X161 - Несущая рейка без перфорации
3002645

Несущая рейка без перфорации, специально для полых коробок подключения из полиэфира от PxC, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., цвет: cеребристый

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Несущие рейки оснащены продолговатыми крепежными отверстиями с лицевой стороны
Длина шины точно соответствует размеру коробок подключения Phoenix Contact из полиэфира
Особое внимание уделяется точности размеров, а также качеству обработки поверхности
Конструкция монтажных реек соответствует требованиям европейской директивы EN 60715