Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

IBS RT 24 DIO 8/8R-T - Модуль ввода-вывода
2753614

Модуль цифрового ввода-вывода INTERBUS-RT, 8 входов, 24 В DC, 2-проводная схема подключения, 8 выходов, 24 В DC, 2 А, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP20, без комплекта разъемов

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия