MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP
-
Модуль управления электромагнитным клапаном
2906156
Взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами Ex i в зоне Ex, логический вход, напр. холостого хода 24,3 В, огранич. тока при 48 мА, распознавание повреждений провода, выход для передачи сообщений о неисправностях, до SIL 3 по МЭК 61508, зажим push-in.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MACX Analog |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Гальваническая развязка | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка Выход/вход, выход аварийной сигнализации МЭК/EN 60079-11 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
| Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Гальваническая развязка Выход/вход, выход аварийной сигнализации МЭК/EN 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Изоляция | Безопасное разделение |
| Гальваническая развязка Выход / питание, Т-соединитель МЭК/EN 60079-11 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
| Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Гальваническая развязка Выход / питание, Т-соединитель МЭК/EN 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Изоляция | Безопасное разделение |
| Гальваническая развязка Вход/выход аварийной сигнализации/питание | |
| Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC -20 % ... +25 % |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Рассеиваемая мощность | < 1,62 Вт |
| Сигнал: Логика | |
| Количество входов | 1 |
| Уровень переключения, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC (или откр.) |
| Уровень переключения, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
| Входной ток | < 12 мА |
| Входное полное сопротивление | 3 МОм (высокоомный при повреждении линии на выходе) |
| Невосприимчив к тестовым импульсам | Да |
| Оповещение: Выход сигналов о неисправностях | |
| Исполнение контакта | Замыкатель |
| Вид выходного сигнала | Транзисторный выход, пассивный |
| Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
| Максимальный коммутационный ток | 50 мА |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Сигнал: Напряжение | |
| Описание выходов | искробезопасный |
| Количество выходов | 1 |
| Выходное напряжение | ≥ 9,7 В DC (48 мA) |
| Ограничение максимального тока | > 48 мА (с функцией обнаружения повреждений на линии) |
| Время срабатывания | < 30 мс |
| Напряжение без нагрузки | > 24,3 В DC |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Обнаружение повреждений на линии | > 10 кΩ (Обрыв цепи) |
| < 50 Ом (Короткое замыкание) | |
| включение / отключение с DIP-переключателем | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,25 мм² ... 0,34 мм² (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) | |
| 20 ... 16 (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Данные по технике безопасности | |
| Макс. внутренняя индуктивность Li | возможность игнорирования |
| Макс. внутренняя емкость Ci | 11 нФ |
| Макс. выходное напряжение Uo | 27,06 В |
| Макс. выходной ток Io | 91,11 мА |
| Макс. выходная мощность Po | 616 мВт |
| Макс. внутреннее сопротивление Ri | 297 Ом |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
| 125 В DC | |
| IIA/I (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 34,3 мГн / 2,29 мкФ |
| IIB/IIIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 17,1 мГн / 0,686 мкФ |
| IIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 4,3 мГн / 0,078 мкФ |
| IIA (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 20 мГн / 0,47 мкФ, 0,5 мГн / 0,62 мкФ, 0,2 мГн / 0,8 мкФ, 0,1 мГн / 0,89 мкФ |
| IIB/IIIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 5 мГн / 189 нФ, 2 мГн / 289 нФ, 0,15 мГн / 489 нФ |
| IIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 1 мГн / 39 нФ, 0,5 мГн / 59 нФ, 0,15 мГн / 89 нФ |
| Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
| желтый светодиод (коммутационное состояние) | |
| красный светодиод (сбои в линии) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,5 мм |
| Высота | 107,9 мм |
| Глубина | 113,7 мм |
| Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (для установки в любом положении) |
| -20 °C ... 70 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая высота применения (≤ 2000 m) | |
| Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
| 125 В DC | |
| Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
| 300 В AC/DC | |
| Допустимая высота применения (≤ 3000 m) | |
| Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 63 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 190 В AC |
| 110 В DC | |
| Расчетное напряжение изоляции | 190 В |
| Допустимая высота применения (≤ 4000 m) | |
| Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 56 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 60 В AC/DC |
| Расчетное напряжение изоляции | 60 В AC/DC |
| Допустимая высота применения (≤ 5000 m) | |
| Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 49 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 60 В AC/DC |
| Расчетное напряжение изоляции | 60 В AC/DC |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Указание | дополнительно EN 61326 |
| ATEX | |
| Маркировка | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Сертификат | IBExU 13 ATEX1045X |
| IECEx | |
| Маркировка | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | IECEx IBE 13.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Маркировка | [Ex ia Ga] IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | 2022122316115979 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010 Listed |
| Сертификат | , C.D.-No 83104549 |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | 3 |
| INMETRO | |
| Маркировка | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | DNV 18.0145 X |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2906156 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK1214 |
| GTIN | 4055626040882 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 168,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 151,9 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 273f1e59-9724-4c30-968f-0626581be3ba |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Держатель модуля 2924854
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Преимущества для вас
Вход: логика
Выход: искробезопасный [Ex ia]; напряжение холостого хода > 24,3 В пост. тока; ограничение по току > 48 мА
Обнаружение нарушений в линии (возможность включения-отключения), через сигнальную цепь и отдельный выход аварийной сигнализации
Прозрачный для тестовых импульсов
До SIL 3 согласно МЭК/EN 61508
Надежная гальваническая развязка между выходом, входом, питанием и выходом аварийной сигнализации
Подача питания и передача сообщений об ошибках возможна через устанавливаемый на монтажную рейку соединитель
Съемные клеммные модули, Зажимы Push-in
Допустима установка в зонах 2
Ширина корпуса: 12,5 мм
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А