MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD
-
Модуль управления электромагнитным клапаном
2906155
Взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами Ex i в зоне Ex, логический вход, напр. холостого хода 24,3 В, огранич. тока при 48 мА, распознавание повреждений провода, выход для передачи сообщений о неисправностях, до SIL 3 по МЭК 61508, винтовой зажим.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль управления клапаном |
Серия изделий | MACX Analog |
Количество каналов | 1 |
Исполнение | Взрывобезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Гальваническая развязка | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Гальваническая развязка Выход/вход, выход аварийной сигнализации МЭК/EN 60079-11 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Гальваническая развязка Выход/вход, выход аварийной сигнализации МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Безопасное разделение |
Гальваническая развязка Выход / питание, Т-соединитель МЭК/EN 60079-11 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Гальваническая развязка Выход / питание, Т-соединитель МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Безопасное разделение |
Гальваническая развязка Вход/выход аварийной сигнализации/питание | |
Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC -20 % ... +25 % |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Рассеиваемая мощность | < 1,62 Вт |
Сигнал: Логика | |
Количество входов | 1 |
Уровень переключения, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC (или откр.) |
Уровень переключения, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
Входной ток | < 12 мА |
Входное полное сопротивление | 3 МОм (высокоомный при повреждении линии на выходе) |
Невосприимчив к тестовым импульсам | Да |
Оповещение: Выход сигналов о неисправностях | |
Исполнение контакта | Замыкатель |
Вид выходного сигнала | Транзисторный выход, пассивный |
Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
Максимальный коммутационный ток | 50 мА |
Защищен от короткого замыкания | да |
Сигнал: Напряжение | |
Описание выходов | искробезопасный |
Количество выходов | 1 |
Выходное напряжение | ≥ 9,7 В DC (48 мA) |
Ограничение максимального тока | > 48 мА (с функцией обнаружения повреждений на линии) |
Время срабатывания | < 30 мс |
Напряжение без нагрузки | > 24,3 В DC |
Защищен от короткого замыкания | да |
Обнаружение повреждений на линии | > 10 кΩ (Обрыв цепи) |
< 50 Ω (Короткое замыкание) | |
включение / отключение с DIP-переключателем |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Контрольное гнездо | |
Диаметр, макс. | 2,3 мм |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Данные по технике безопасности | |
Макс. внутренняя индуктивность Li | возможность игнорирования |
Макс. внутренняя емкость Ci | 11 нФ |
Макс. выходное напряжение Uo | 27,06 В |
Макс. выходной ток Io | 91,11 мА |
Макс. выходная мощность Po | 616 мВт |
Макс. внутреннее сопротивление Ri | 297 Ω |
Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
125 В DC | |
IIA/I (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 34,3 мГн / 2,29 мкФ |
IIB/IIIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 17,1 мГн / 0,686 мкФ |
IIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 4,3 мГн / 0,078 мкФ |
IIA (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 20 мГн / 0,47 мкФ, 0,5 мГн / 0,62 мкФ, 0,2 мГн / 0,8 мкФ, 0,1 мГн / 0,89 мкФ |
IIB/IIIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 5 мГн / 189 нФ, 2 мГн / 289 нФ, 0,15 мГн / 489 нФ |
IIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 1 мГн / 39 нФ, 0,5 мГн / 59 нФ, 0,15 мГн / 89 нФ |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
желтый светодиод (коммутационное состояние) | |
красный светодиод (сбои в линии) |
Чертеж |
|
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 112,5 мм |
Глубина | 113,7 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (для установки в любом положении) |
-20 °C ... 70 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая высота применения (≤ 2000 m) | |
Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
125 В DC | |
Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
300 В AC/DC | |
Допустимая высота применения (≤ 3000 m) | |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 63 °C |
Максимальное безопасное напряжение Um | 190 В AC |
110 В DC | |
Расчетное напряжение изоляции | 190 В |
Допустимая высота применения (≤ 4000 m) | |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 56 °C |
Максимальное безопасное напряжение Um | 60 В AC/DC |
Расчетное напряжение изоляции | 60 В AC/DC |
Допустимая высота применения (≤ 5000 m) | |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 49 °C |
Максимальное безопасное напряжение Um | 60 В AC/DC |
Расчетное напряжение изоляции | 60 В AC/DC |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Указание | дополнительно EN 61326 |
ATEX | |
Маркировка | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
Сертификат | IBExU 13 ATEX1045X |
IECEx | |
Маркировка | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Сертификат | IECEx IBE 13.0014X |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
Сертификат | 2022122316115979 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010 Listed |
Сертификат | , C.D.-No 83104549 |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 3 |
INMETRO | |
Маркировка | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Сертификат | DNV 18.0145 X |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2906155 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK1214 |
Страница каталога | Стр. 165 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626041490 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 182,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 155,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 284db9a3-e743-46bd-b499-0defa5d832bf |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Держатель модуля 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Принадлежности 1831016
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Преимущества для вас
Вход: логика
Выход: искробезопасный [Ex ia]; напряжение холостого хода > 24,3 В пост. тока; ограничение по току > 48 мА
Обнаружение нарушений в линии (возможность включения-отключения), через сигнальную цепь и отдельный выход аварийной сигнализации
Прозрачный для тестовых импульсов
До SIL 3 согласно МЭК/EN 61508
Надежная гальваническая развязка между выходом, входом, питанием и выходом аварийной сигнализации
Подача питания и передача сообщений об ошибках возможна через устанавливаемый на монтажную рейку соединитель
Съемные клеммные модули, винтовые зажимы
Допустима установка в зонах 2
Ширина корпуса: 12,5 мм
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А