MACX MCR-EX-AP-2SD-25-35-LP-SP
-
Модуль управления электромагнитным клапаном
1291186
Ex i-Модуль управления электромагнитным клапаном для установленных во взрывоопасной зоне искробезопасных электромагнитных клапанов, устройств аварийной сигнализации или индикаторов. количество каналов: 2, Стандартная конфигурация, питание от сигнальной цепи, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Зажимы Push-in
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Условия монтажа влияют на температуру окружающей среды. Учитывать «Инструкцию по установке шкафа управления». |
Тип изделия | Модуль управления клапаном |
Серия изделий | MACX Analog |
Количество каналов | 2 |
гальваническая развязка | Развязка 4 цепей |
Защита от переполюсовки | есть |
Гальваническая развязка Вход / выход МЭК/EN 60079-11 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
Гальваническая развязка Выход 1 / выход 2 | |
Испытательное напряжение | 500 В (50 Hz, 60 s) |
Гальваническая развязка Вход 1 / вход 2 | |
Испытательное напряжение | 350 В (50 Hz, 60 s) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | общее питание, внешнее питание не требуется |
Потребляемая мощность | 0,5 Вт (+ (lA x 37 мВт/мA)) |
Сигнал: Цифровой | |
Уровень переключения, сигнал "0" | 0 В ... 5 В |
Уровень переключения, сигнал "1" | 18 В ... 31,2 В |
Коммутация: Цифровой | |
Описание выходов | искробезопасный |
Время включения, типовое | ≤ 18 мс |
Время отключения, типовое | ≤ 50 мс |
Частота переключения | ≤ 10 Гц |
Напряжение без нагрузки | 25 В DC |
Выходной ток | ≤ 35 мА (на каждый выход) |
≤ 70 мА (параллельно включенные выходы) | |
Внутреннее сопротивление | 250 Ом (на каждый выход) |
125 Ом (параллельно включенные выходы) | |
Остаточная пульсация | ≤ 100 мВ |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Данные по технике безопасности: Максимальные значения на выход | |
Макс. внутренняя индуктивность Li | возможность игнорирования |
Макс. внутренняя емкость Ci | 1,1 нФ |
Макс. выходное напряжение Uo | 27,6 В |
Макс. выходной ток Io | 110 мА (Ex ia) |
50 мА (Ex ib) | |
Макс. выходная мощность Po | 760 мВт |
Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
IIA (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 2,22 мкФ |
IIB (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 9 мГн / 667 нФ |
IIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 1,2 мГн / 85 нФ |
I (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 3,5 мкФ |
Данные по технике безопасности: Максимальные значения на двух параллельно включенных выходах | |
Макс. внутренняя индуктивность Li | возможность игнорирования |
Макс. внутренняя емкость Ci | 2,2 нФ |
Макс. выходное напряжение Uo | 27,6 В |
Макс. выходной ток Io | 220 мА (Ex ia) |
100 мА (Ex ib) | |
Макс. выходная мощность Po | 1520 мВт |
Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
IIA (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 25 мГн / 2,22 мкФ |
IIB/IIIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 1,8 мГн / 665 нФ |
I (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 40 мГн / 3,5 мкФ |
Индикатор состояния | желтый светодиод/на канал |
Чертеж |
|
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 107,8 мм |
Глубина | 113,7 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (Клеммы) |
IP30 (Корпус) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C (Отдельное устройство: монтажное положение на выбор) |
-20 °C ... 50 °C (Групповой монтаж: вертикальная монтажная рейка без рециркуляции воздуха) | |
-20 °C ... 60 °C (Групповой монтаж: вертикальная монтажная рейка с рециркуляцией воздуха) | |
-20 °C ... 60 °C (Групповой монтаж: горизонтальная монтажная рейка без рециркуляции воздуха) | |
-20 °C ... 65 °C (Групповой монтаж: горизонтальная монтажная рейка с рециркуляцией воздуха) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (без выпадения конденсата) |
ATEX | |
Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
IECEx | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 3 |
Электромагнитная совместимость | Проверено по следующим стандартам и предписаниям: EN 61326-1. Применение в промышленной зоне; NAMUR NE 21 |
гальваническая развязка | Развязка 4 цепей |
Тип монтажа | NS 35/15, NS 35/7,5 |
Монтажное положение | вертикально, горизонтально |
Номер артикула | 1291186 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK121W |
GTIN | 4063151523756 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 196,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 160 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7c5a8b1d-480d-4aed-bfbd-5186dba526ab |
Совместимые изделия
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1351982
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А