UMK-16 RELS/24DC/MKDS/M
-
Модуль с несколькими реле
2974299
Модуль VARIOFACE, для 16 вставных мини-реле или полупроводникового мини-реле, со световым индикатором, переключение на минус, входное напряжение 24 В DC
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Многоканальный релейный модуль |
Количество каналов | 16 |
Режим работы | 100 % ED |
Расчетное напряжение изоляции | 260 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ (Основная изоляция) |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Защитная схема | Безынерционный диод; Безынерционный диод |
Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Индикатором состояния / канал | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 переключающий или 1 замыкающий контакт |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 5 A |
Вход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Выход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Индикатор состояния имеется | да |
Ширина | 259 мм |
Высота | 77 мм |
Глубина | 59 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2974299 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK6164 |
GTIN | 4017918167325 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 469,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 397,58 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А