Модуль расширения - NLC-IO-03I-04QRA-05A 2701960

Модуль расширения ввода-вывода для применения с базовым модулем Nanoline (100-240 В перем. тока). Оснащен 3-мя цифровыми входами и релейными выходными каналами на 5 А. К базовому модулю может быть подключено не более трех модулей расширения ввода-вывода.

Подробная информация о продукте




Цифровой
Наименование, выход Релейный выход
Описание выходов Релейный выход
Тип подключения Винтовые зажимы
Количество выходов 4
Максимальный выходной ток на 1 канал 5 A
Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму 20 A
Максимальный выходной ток на 1 модуль 20 A

Цифровой
Наименование, вход Цифровые входы
Описание входа AC
Количество входов 3
Тип подключения Винтовые зажимы
Время срабатывания, типовое 850 мкс (Вкл.)
Время срабатывания, типовое 960 мкс (ОТКЛ)

Питание: Модульная электроника
Тип подключения Винтовые зажимы
Электропитание 120 В AC/DC
Ток питания тип. 16 мА

Размерный чертеж
Ширина 40 мм
Высота 103,5 мм
Глубина 43 мм

Тип монтажа Монтажная рейка

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 55 °C
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 85 °C

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Cadmium oxide 1306-19-0
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2701960
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626002620
Вес/шт. (с упаковкой) 201,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 201,5 GRM
Номер таможенного тарифа 85371098
Страна происхождения IN



UL Listed

cUL Listed

cUL Listed


Преимущества для вас

Модуль автоматически распознается микропрограммным обеспечением.
Модули ввода-вывода имеют гальваническую развязку.
Справа к базовому блоку может быть подключено до 3 модулей.
Питание может подаваться от вторичной цепи