FL WLAN 24 AP 802-11
-
Mодуль радиосвязи
2884075
Точка доступа WLAN, 24 В DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 ГГц ; 5 ГГц, беспроводные сетевые карты; антенное разнесение; управление с Web-интерфейсом; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль радиосвязи |
Конструкция | Stand-Alone |
Плата радиосвязи | |
Количество | 1 |
Исполнение | IEEE 802.11 a/b/g, 2,4 и 5 ГГц, до 54 Мбит/с |
Указания по монтажу | жесткий монтаж |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 9,6 Вт |
Питание: Модульная электроника | |
Тип подключения | с помощью COMBICON |
Электропитание | 24 В DC (PoE) |
Диапазон напряжения питания | 18,5 В DC ... 30,5 В DC |
Ток питания | 400 мА (рекомендуемое защитное устройство 2AT) |
Ethernet | |
Интерфейс | Ethernet |
Количество | 1 |
Тип подключения | Гнездо RJ45 |
Антенна | |
Количество | 2 |
Тип подключения | RSMA (штыревой) |
Функции | |
Режимы работы | Точка доступа |
Конфигурирование | Многоязычный Web-интерфейс (немецкий/английский) через http или https, с защитой паролем |
Автоматический выбор канала | есть |
Качество услуг (QoS) | есть |
Виртуальная ЛВС (VLAN) поддерживает 802.1Q | есть |
Безопасность (надежность) | WEP 64 бит / 128 бит |
WEPplus | |
WPA TKIP | |
802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
Шифрование WPA PSK (preshared key) | |
WPA group & master rekeying | |
Разрешения на радиосвязь | Европа, страны других регионов в Интернет-магазине (E-Shop) |
Поддержка стран | Австралия (Специальные устройства управления: За консультацией обращайтесь к менеджеру по продукции) |
Бельгия | |
Болгария | |
Дания | |
Германия | |
Эстония | |
Финляндия | |
Франция | |
Греция | |
Великобритания | |
Ирландия | |
Исландия | |
Италия | |
Латвия | |
Лихтенштейн | |
Литва | |
Люксембург | |
Мальта | |
Нидерланды | |
Норвегия | |
Австрия | |
Перу (Специальные устройства управления: За консультацией обращайтесь к менеджеру по продукции) | |
Польша | |
Португалия | |
Румыния | |
Россия (Специальные устройства управления: За консультацией обращайтесь к менеджеру по продукции) | |
Швеция | |
Швейцария | |
Сингапур | |
Словакия | |
Словения | |
Испания | |
Чехия | |
Турция | |
Венгрия | |
Кипр (респ.) | |
Wireless | |
Наименование | Плата радиосвязи |
Вид подключения антенны | RSMA (гнездовой) |
Полоса частот | 2,4 ГГц |
5 ГГц | |
Стандарт радиосвязи | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
h | |
Излучаемая мощность | 20 дБм (EIRP) |
Количество интерфейсов радиосвязи | 1 IEEE 802.11 a/b/g |
Подключаемый модуль радиосвязи | 256 (более) |
Ширина | 159 мм |
Высота | 250 мм |
Глубина | 65 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
Давление воздуха (эксплуатации) | 795 гПа ... 1080 гПа (до 2000 м над уровнем моря) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 85 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Соединительная плата |
Настенный монтаж на соединительный плате | |
Указания по монтажу | внешняя ненаправленная антенна OMNI, взаимозаменяемые антенны |
Номер артикула | 2884075 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNN2W1 |
GTIN | 4046356049504 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 740 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 300 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
поддержка частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц
Высочайшая безопасность по стандарту IEEE 802.11i с шифрованием AES
Высокая вибрационная и ударная прочность и устойчивость к электромагнитному воздействию
Дальность передачи несколько сотен метров*
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А