Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

FL WLAN 230 AP 802-11 - Mодуль радиосвязи
2884444

Точка доступа WLAN, 230 В AC; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 ГГц ; 5 ГГц, беспроводные сетевые карты; антенное разнесение; управление с Web-интерфейсом; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

поддержка частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц
Высокая вибрационная и ударная прочность и устойчивость к электромагнитному воздействию
Высочайшая безопасность по стандарту IEEE 802.11i с шифрованием AES
Дальность передачи несколько сотен метров*