PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
Модуль полупроводникового реле
2982663
PLC-INTERFACE для приложений NAMUR, состоит из базовой клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и встроенной схемой, для монтажной рейки NS 35/7,5, выход с переключением на плюс, напряжение питания 24 В DC
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | PLC-INTERFACE |
| Применение | бесконтактные датчики NAMUR |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,34 Вт |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В DC |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,4 кВ |
| Цепь управления | |
| Входное номинальное напряжение UN | 8,2 В DC ±10 % |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
| Напряжение без нагрузки | 8,2 В DC ±10 % |
| Точка переключения | ≥ 2,1 мА (в проводящем состоянии) |
| ≤ 1,2 мА (в запертом состоянии) | |
| 6,3 мА ... 10 мА (при коротком замыкании) | |
| 0 мА ... 0,35 мА (при обрыве проводника) | |
| Гистерезис переключения | около 0,2 мА |
| Внутреннее сопротивление | около 1 кΩ |
| Длина кабеля | < 30 м |
| Наименование | Сигнальный выход |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Вид цифрового выхода | электронный |
| Выходное номинальное напряжение | ≤ 100 мВ (в проводящем состоянии) |
| UVN - UR; в запертом состоянии | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА |
| Частота передачи | около 350 Гц |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1,5 В (UR) |
| Индикатор состояния | СИД (зеленых) |
| Индикация ошибок | СИД красн. |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
| Наименование | Выход сигнала о неисправности |
| Выходное номинальное напряжение | UVN - Uост. |
| Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 2 В (Uост.) |
| Индикация ошибок | СИД красн. |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
| 2x 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,45 Нм ... 0,55 Нм (В целом эти клеммы должны быть при соединении проводов зафиксированы (например удерживаться рукой или с помощью упоров для корпуса)) |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 94 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2982663 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK6213 |
| GTIN | 4046356147330 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 37,437 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 35,54 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364190 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Подсоединение к системе 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Подсоединение к системе 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Подсоединение к системе 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Подсоединение к системе 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
Преимущества для вас
Возможность подключения адаптера PLC-V8
Стабилизированное напряжение питания для бесконтактных датчиков NAMUR
Цифровой выход 24 В/50 мА для непосредственного подключения программируемых логических контроллеров
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А