Параметры DIP-переключателя:
Функция
DIP A low - нет перезапуска после повторного срабатывания (по умолчанию)
DIP A high - Перезапуск после повторного включения
DIP B low - Длительность входящего импульса > 2 мс (по умолчанию)
DIP B high - Длительность входящего импульса > 100 мкс
Удлинение импульсов
DIP 1 - 10 мс
DIP 2 - 20 мс
DIP 3 - 40 мс
DIP 4 - 80 мс
DIP 5 - 160 мс
DIP 6 - 320 мс
DIP 7 - 640 мс
DIP 8 - 1280 мс
Если DIP-переключатель не установлен: функция переключения на выходе не доступна
Если входной сигнал длится дольше выбранного времени, выход отключается после возврата входного сигнала.
Параметры принимаются после сброса расчетного управляющего напряжения питания.
PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
-
Tаймер
2903171
1-канальный блок удлинения импульсов, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА, питание: 24 В DC, винтовой зажим
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | PLC-INTERFACE |
| Применение | Удлиннение импульса |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,07 Вт |
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВeff (50 Гц, 1 мин., вход/выход) |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В DC |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
| Диапазон напряжений относительно US | 0,8 ... 1,2 |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | 13 мА (Вход low, выход low) |
| 19 мА (Вход high, выход high) | |
| Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
| Номинальный ток цепи управления IC | 3 мА |
| Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
| Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UC | < 0,4 |
| Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UC | > 0,8 |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В DC |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Вид цифрового выхода | электронный |
| Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 48 В DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА |
| Ограничение верхнего предела напряжения | > 54 В DC |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | < 1 В DC |
| Выходная коммутация | 3-проводная схема, с заземлением |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| безынерционный |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
| 2x 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,45 Нм ... 0,55 Нм (В целом эти клеммы должны быть при соединении проводов зафиксированы (например удерживаться рукой или с помощью упоров для корпуса)) |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 94 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 75 °C |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2903171 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK6223 |
| GTIN | 4046356727853 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 41,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 34,16 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
cULus Listed
ID допуска: E140324| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 10fba99f-eac2-46fe-940a-578d3e643167 |
Совместимые изделия
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А