Конфигурируемая и индивидуально масштабируемая система безопасности PSRmodular представляет собой гибкое решение для мониторинга машины или установки. Свободно конфигурируемый базовый модуль служит для контроля различных предохранительных устройств, как, например, аварийный останов, защитные щиты и световые барьеры. Базовый модуль оснащен безопасными входами и выходами, а также сигнальными и тактовыми выходами.
PSR-M-B3-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Модуль безопасности
1300897
Конфигурируемый модуль безопасности (базовый модуль), 8 SDI, 4 SDO, 4 входа сброса или 4 сигнальных выхода, 4 тактовых выхода, расширяемый через TBUS, до SIL 3, категория 4/PL e, штекерная клемма Push-in, соединитель TBUS в комплект не входит, встроенная функция шлюза
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Применение | Аварийный останов |
| Световой барьер | |
| Контроль положения защитной двери | |
| Безопасное отключение | |
| Управление | 1- и 2-канальная |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время реакции | См. руководство пользователя |
| Время перезапуска | мин. 5 c (Время загрузки) |
| макс. 10 c (Время загрузки) | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 9,85 Вт (при макс. допустимой нагрузке) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Интерфейсы | Монтажные рейки TBUS для подключения к ведущему модулю, не входят в объем поставки |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | См. техническое описание, раздел «Координация изоляции». |
| Питание | |
| Наименование | A1/A2 |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +20 % (внешний предохранитель, тип. 4 А) |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | 120 мА (эфф. тип. неактивно при всех выходах) |
| 100 мА (без соединения через сеть) | |
| 185 мА (Пики тока каждые 1,55 с с обменом данными по сети) | |
| Потребляемая мощность на US | тип. 2,88 Вт (Выходы неактивны) |
| Ток включения | < 14,4 A (Δt = 0,5 мс при Us) |
| Время фильтрации | тип. 3 мс (на A1 при резком падении напряжения при Us) |
| Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности |
| Обнаружение повышенного напряжения; да, при 33 В DC | |
| Устройство защиты | тип. 4 A (A1) |
| Цифровой: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Описание входа | Безопасные цифровые входы |
| NPN, МЭК 61131-2 тип 3 | |
| Количество входов | 8 (4 x 2-канальных, 8 x 1-канальных) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC (для безопасного отключения) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 28,8 В DC |
| Диапазон входного тока cигнал "0" | < 0,5 мА |
| Ток включения | макс. 110 мА (Δt = 6 мкс) |
| Время фильтрации | мин. 3 мс ±2 мс (pегулируется) |
| макс. 250 мс ±2 мс (pегулируется) | |
| Частота тестовых импульсов ≥ 2 x настроенное время фильтра, мин. Частота тестовых импульсов = 10 мс | |
| Длина кабеля | макс. 100 м (на вход) |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | макс. 1 кΩ (Входная цепь и цепь сброса при US) |
| Потребляемый ток | тип. 6 мА (тип. при US) |
| макс. 6 мА (при управляющем напряжении 28,8 В DC) | |
| Цифровой: Входы сигнала сброса (FBK) | |
| Описание входа | конфигурируемый (сигнальный выход или вход сброса) |
| NPN, IEC 61131-2 тип 2 | |
| Количество входов | 4 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC (для безопасного отключения) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 28,8 В DC |
| Диапазон входного тока cигнал "0" | < 2 мА |
| Ток включения | макс. 600 мА (Δt = 10 мкс) |
| Время фильтрации | 250 мс (Частота тестового импульса > 1 с) |
| Длина кабеля | макс. 100 м (на вход) |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 1 кΩ (Входная цепь и цепь сброса при US) |
| Потребляемый ток | тип. 12 мА (тип. при US) |
| макс. 12 мА (при управляющем напряжении 28,8 В DC) | |
| Цифровой: O1, O2, O3, O4 | |
| Описание выходов | цифровые выходы с функциями безопасности |
| PNP, OSSD | |
| МЭК 61131-2 тип 0,25 (учитывать предельный ток длительной нагрузки) | |
| Количество выходов | 4 (2 x 2-канальных, 4 x 1-канальных) |
| Защита от короткого замыкания | нет |
| Ток утечки | < 500 мкA (в состоянии Low) |
| Длина кабеля | макс. 100 м (на каждый выход) |
| Макс. емкостная нагрузка | макс. 820 нФ |
| Макс. индуктивная нагрузка | макс. 2,4 мГн (см. защитную схему) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 400 мА (на канал, см. ухудшение характеристик) |
| 1,6 A (Суммарный ток всех безопасных цифровых выходов) | |
| Ток включения | макс. 600 мА (Δt < 25 мс) |
| Номинальное напряжение | 24 В DC (Питание через A1) |
| Диапазон номинального выходного напряжения | 18,6 В DC ... 28,2 В DC (вкл. все допуски, вкл. остаточную пульсацию US - 0,7 В) |
| Частота коммутации | макс. 1/4 x tцикл [Гц] |
| Выходное напряжение в отключенном состоянии | < 0,3 В |
| Пробный импульс | < 235 мкс (Ширина тестового импульса: низкий тестовый импульс) |
| ≥ 650 мс (Частота тестового импульса, низкий тестовый импульс) | |
| < 150 мкс (Ширина тестового импульса, высокий тестовый импульс) | |
| ≥ 1,5 c (Частота тестового импульса, высокий тестовый импульс) | |
| Схема разряда | Да, внутренняя |
| Оповещение: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Описание выходов | не обеспечивает безопасность, конфигурируемый (сигнальный выход или вход сброса) |
| Количество выходов | 4 (цифровой, PNP) |
| Выходное напряжение в отключенном состоянии | макс. 0,1 В |
| Диапазон выходного напряжения | 18,2 В DC ... 27,8 В DC (US - 1 В) |
| Напряжение | 24 В DC (через A1) |
| Максимальный пусковой ток | 1,1 A (Δt = 3 сек при Us) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА (на канал) |
| 400 мА (Суммарный ток всех цифровых сигнальных выходов) | |
| Ток утечки | макс. 4,5 мА (в состоянии Low) |
| Частота коммутации | макс. 1/4 x tцикл [Гц] |
| Защита от короткого замыкания | Да (самоограничение при 1,1 A) |
| Схема разряда | Нет |
| Длина кабеля | макс. 100 м (на каждый выход) |
| Такт: T1, T2, T3, T4 | |
| Количество выходов | 4 (цифровой, PNP) |
| Напряжение | 24 В DC (через A1) |
| Максимальный пусковой ток | 1,1 A (Δt = 3 сек при Us) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА (на канал) |
| 400 мА (Суммарный ток всех выходов) | |
| Пробный импульс | ≤ 200 мкс (Ширина тестового импульса) |
| Частота тестового импульса = 8 x tцикл [мс] | |
| Не допустимы светлые тестовые импульсы / высокие тестовые импульсы. | |
| Защита от короткого замыкания | Да (самоограничение при 1,1 A) |
| Длина кабеля | макс. 100 м |
| Макс. емкостная нагрузка | макс. 470 нФ |
| Макс. индуктивная нагрузка | макс. 2,4 мГн |
| Схема разряда | Да, внутренняя |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 14 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Данные: Сетевой интерфейс | |
| Протокол связи | PROFINET |
| EtherCAT® | |
| EtherNet/IP™ | |
| Modbus TCP | |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (Полный дуплекс) |
| Данные: Сервисный интерфейс | |
| Тип подключения | USB 2.0 тип C |
| Количество точек подключения | 1 |
| Макс. длина кабеля | 3 м |
| Данные: Локальная шина | |
| Указание | через шинный соединитель для установки на монтажную рейку PSR-TBUS |
| Индикатор состояния | 1 x светодиод (зеленый), 1 x светодиод (оранжевый), 1 x светодиод (синий) |
| 4 x СИД (зеленый, желтый, красный) | |
| 12 x СИД (желтых) | |
| 2 x СИД (зеленый, красный) | |
| Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
| Индикация ошибок | 2 x светодиода (красных) |
| Ширина | 45,2 мм |
| Высота | 112,58 мм |
| Глубина | 113,6 мм |
| Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e (2-канальная разводка) |
| d (1-канальная разводка) | |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - Высокие требования при 2-канальной схеме | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - Высокие требования при 1-канальной схеме | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (2-канальная разводка) |
| 2 (1-канальная разводка) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -30 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 95 % (без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 10г для Δt = 16 мс (длительная ударная нагрузка, 1000 ударов в каждом направлении) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, амплитуда 0,15 мм, 2g |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Учитывайте ограничение рабочих характеристик |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 1300897 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNA361 |
| GTIN | 4063151545550 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 246 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 246 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
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
CP-MSTB - Кодирующий профиль 1734634
-
CR-MSTB - Механический ключ 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Модуль памяти настроек конфигурации 1105142
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Соединительный кабель 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Соединительный кабель 1021809
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Клемма с фильтром 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Клемма с фильтром 2904477
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
Преимущества для вас
Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Возможность гибкого расширения безопасными входами и выходами
Возможность подключения шлюзов полевой шины для двунаправленной коммуникации между базовым модулем и контроллером верхнего уровня
Быстрая установка без использования инструмента благодаря push-in Technology
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Рассчитано на лифтовые приложения согласно EN 81-20
Встроенная функциональность шлюза для PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А