Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TC DSL ROUTER X500 A/B - Маршрутизатор
2902710

Промышленный широкополосный маршрутизатор/модем ADSL с RS-232, встроенным межсетевым экраном, поддержкой NAT и VPN (IPsec, OpenVPN). Устройство поддерживает стандарты Приложения A, B и J (разъемы ALL-IP немецкой компании Telekom). Приложение J с микро-ПО от v1.05.4

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Приложение A / Приложение B - переключение через веб-браузер
DynDNS
Выходы для аварийного сигнала и переключающие выходы
Таблица NAT
Автоматическое распознавание скорости передачи 10/100 Мбит/с
Конфигурирование через сеть веб-интерфейс
До 3 VPN-туннелей одновременно
Аутентификация с помощью сертификата X.509
Межсетевой экран
IPsec и OpenVPN
Переключение между маршрутизатором DSL (по умолчанию) и модемом DSL
Возможность использования в любой стране мира
Высокая электромагнитная совместимость