PSI-MODEM/ETH
-
Модем
2313300
Промышленный Ethernet-модем для монтажа на рейку EN. Для обеспечения модемной связи в Европе, США и Канаде. Ethernet-интерфейс, гальваническая развязка трех цепей, напряжение питания 24 В DC
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Тип изделия | Модем |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка | VCC // PSTN // Ethernet |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,4 Вт |
| Тип сети | Стационарная сеть |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВ (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных | 1500 В |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC ±5 % (в качестве альтернативного или резервного - питание от системной платы шины или питание от сети.) |
| Потребляемый ток, типовой | < 100 мА (24 В DC) |
| < 70 мА (Stand-By) | |
| Функция | |
| Управление | Web-интерфейс управления, SNMP или Factory Manager Software FL SWT |
| Питание | |
| Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
| Сигнал | Ethernet |
| Web-сервер | да |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100 Мбит/с, функция Autonegotiation |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Количество каналов | 1 |
| Дальность передачи | 100 м (Витая пара, экранированная) |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet/IP™, CHAP |
| Вспомогательные протоколы | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Контроль потока данных / протокол | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet IP, CHAP |
| Данные: PSTN-Port (a/b-Line) | |
| Скорость последовательной передачи данных | 300 бод ... 56 кбод |
| Тип подключения | RJ 12, 6-контактный |
| Выбор параметров | Выбор частот и импульсов настраивается с помощью ПО |
| Коррекция ошибок | V.42 (LAP-M или MNP 2 ... 4) |
| Сжатие данных | V.42bis (сжатие данных 4:1), MNP 5 (сжатие данных 2:1) |
| Звуковая сигнализация | Встроен. Piezo (при наборе) |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Материал (Корпус) | PA V0 |
| Cвободным падением согл. IEC 60068-2-32 | : 1 м |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5г на каждую ось |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : Эксплуатация: 15 g, длительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| : Буферизация: 30г, длительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| ≤ 2000 м (согласно UL) | |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55032 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | Уровень контроля 3 |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2 кВ (Уровень контроля 3) |
| Сигнал | ± 1 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 2 кВ |
| Сигнал | ± 1 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55032 |
| Примечания | Класс A, использование в промышленности |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2313300 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC412 |
| GTIN | 4046356308083 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 336,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 290,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FL CAT5 HEAVY - Кабель для передачи данных 2744814
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL-PP-RJ45-SCC - Патч-панель 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Расширители Ethernet 2313643
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2707437
Преимущества для вас
Функция обратного вызова
Настаиваемый, селективный прием звонков
Встроенное устройство защиты от перенапряжений, обеспечивающее высокую степень готовности
Установка соединения с парольной защитой
Высококачественная гальваническая развязка
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А