MT 1,5 - Микроклемма
3100305

Микроклемма, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Номинальное сечение 1,5 мм²
Монтажная ширина всего 4,2 мм
Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Основание с защелками для несущей рейки NS 15
Простое разветвление цепей с помощью стандартных винтовых перемычек в центре клеммы