Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

E-WM (EX23)R YE - Маркировочная пленка
1234233

Маркировочная пленка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.WIRE, диапазон диаметра кабеля: 1,8 ... 5,6 мм, тип монтажа: соединить сваркой, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 90 м, высота текстового поля: 23 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Непрерывный формат позволяет использовать один материал для маркировки проводников и кабелей диаметра от 1,8 до 5,6 мм (0,07" ... 0,22"). Поэтому не требуется замена материала
Хорошая видимость маркировки после установки благодаря 3-сторонней печати и возможности перемещения маркеров на проводниках/кабелях
На всех 3 полях для маркировки можно печатать различную информацию благодаря треугольной форме маркеров
Прочность маркеров благодаря высокой прочности сварного шва
Постоянная маркировка одножильных кабелей, проводников, кабелей, витых кабельных жгутов, а также других цилиндрических поверхностей
Маркировочная пленка E-WM доступна в 3 различных вариантах ширины