WML 36 (25X38)A4 YE
-
Этикетка-маркер для кабелей
0830698
Этикетка-маркер для кабелей, Лист, возможен заказ: по листам, желтый, без надписи, маркируется с помощью: Офисные системы печати, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, диапазон диаметра кабеля: 12,1 ... 36,4 мм, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 36,4 мм, Количество отдельных табличек: 14, высота текстового поля: 38,1 мм, ширина текстового поля: 25 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для внутреннего применения: высокая стойкость к грязи и истиранию благодаря защитному ламинату
Фиксированное положение этикетки благодаря клеевой системе
Большой диапазон диаметров с различными возможностями использования внутри и снаружи шкафа управления
Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
Круговые этикетки не прибавляют объем, поэтому кабель можно, например, и дальше тянуть через кабельный канал
Для цилиндрических поверхностей, отдельных жил и кабелей