MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - Держатель маркировки кабеля
1116207

Держатель маркировки кабеля, рулон, белый/черный, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, диапазон диаметра кабеля: 6 ... 115 мм, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 13,4 мм, ширина текстового поля: 55 мм

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Предварительно проштампованная геометрия позволяет упростить и повысить удобство использования
Инновационная структура материала допускает печать на любой этикетке так, чтобы исключить потерю материала
Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента
Отсутствие оптической разницы при дополнительной маркировке относительно уже имеющейся маркировки, выполненной при помощи настольного рулонного принтера
Держатель маркировки кабеля крепится простым способом при помощи кабельной стяжки. В качестве альтернативы можно одновременно связать множество проводников
Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных систем, выполненная методом термотрансферной печати