Маркировка проводов MM-WMT… из полиэфира с перфорацией нанизывается на проводник и не теряется.
MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK
-
Держатель маркировки кабеля
1116192
Держатель маркировки кабеля, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, диапазон диаметра кабеля: 3 ... 4,2 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 324, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 14,2 мм
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Предварительно проштампованная геометрия позволяет упростить и повысить удобство использования
Инновационная структура материала допускает печать на любой этикетке так, чтобы исключить потерю материала
Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента
Отсутствие оптической разницы при дополнительной маркировке относительно уже имеющейся маркировки, выполненной при помощи настольного рулонного принтера
Провод пропускается через оба отверстия маркера. При этом маркер выравнивается на проводе
Специальная геометрия отверстий для различных диаметров проводников обеспечивает прочное осевое крепление
Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных систем, выполненная методом термотрансферной печати