В ассортименте самоклеящиеся этикетки из полиолефина MM- WML-Flag... в качестве перфорированного материала для маркировки проводов. Поставляются как в горизонтальном так и в вертикальном исполнении.
MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK
-
Флажки для маркировки кабелей
1116190
Флажки для маркировки кабелей, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 6 мм, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 145, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 20 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных систем, выполненная методом термотрансферной печати
Предварительно проштампованная геометрия позволяет упростить и повысить удобство использования
Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента
Отсутствие оптической разницы при дополнительной маркировке относительно уже имеющейся маркировки, выполненной при помощи настольного рулонного принтера
На самоклеящихся флажках для маркировки кабелей можно печатать с обеих сторон
Материал сертифицирован согласно cUL
Инновационная структура материала допускает печать на любой этикетке так, чтобы исключить потерю материала