MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - Держатель маркировки кабеля
1116197

Держатель маркировки кабеля, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, диапазон диаметра кабеля: 4 ... 6 мм, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 6 мм, Количество отдельных табличек: 190, высота текстового поля: 12,7 мм, ширина текстового поля: 12,7 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных систем, выполненная методом термотрансферной печати
Предварительно проштампованная геометрия позволяет упростить и повысить удобство использования
Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента
Отсутствие оптической разницы при дополнительной маркировке относительно уже имеющейся маркировки, выполненной при помощи настольного рулонного принтера
Прозрачная защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки, обеспечивая долговременную защиту от загрязнения и истирания
Оборачиваемые этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах
Материал сертифицирован согласно cUL
Инновационная структура материала допускает печать на любой этикетке так, чтобы исключить потерю материала