Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

LS-WMTB-AL (100X15) - Держатель маркировки кабеля
0831503

Держатель маркировки кабеля, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 4,6 мм, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Алюминиевый элемент маркировки кабеля, монтаж при помощи кабельных стяжек
Подходит для нанесения крупноразмерной маркировки на проводники и кабели диаметром > 4,6 мм
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности