Самоламинирующиеся оборачиваемые этикетки серии изделий E-WML... спроектированы для автоматических процессов обработки при помощи аппликатора THERMOMARK E.WRAP. После процесса печати и нанесения маркеры прилипают к фиксированному месту на кабеле и защищены от грязи и истирания защитным ламинатом. Плотно прилегающее обертывание этикеток не создает дополнительного объема, поэтому проводники можно протягивать, например, через кабельные каналы.
E-WML 5 (51X10)R
-
Оборачиваемая этикетка для кабеля
1199662
Оборачиваемая этикетка для кабеля, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.WRAP, диапазон диаметра кабеля: 3,2 ... 5,1 мм, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 5800, высота текстового поля: 9,5 мм, ширина текстового поля: 50,8 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для внутреннего и наружного применения: высокая стойкость к грязи и истиранию благодаря защитному ламинату
Фиксированное положение этикетки благодаря клеевой системе
Большой диапазон диаметров с различными возможностями использования внутри и снаружи шкафа управления
Круговые этикетки не прибавляют объем, поэтому кабель можно, например, и дальше тянуть через кабельный канал
Плотное и без пузырьков прилегание к кабелю благодаря автоматической намотке
Для цилиндрических поверхностей, отдельных жил и кабелей